Productos  JRBS-40DC-6RV

Caja de conexiones IP20 con protección contra cortocircuito, 6 canales

FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS-PA

Referencia: 6611833
    • módulo de distribución para montaje en carril DIN
    • con protección de cortocircuito por cada vía
    • Resistor de terminación preensamblado: JRBS-40TR (se vende por separado)
    • Apantallamiento de cable: conexión capacitiva ó directa a través de dos pernos roscados M5
    • carcasa en Aluminio
    • Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079‐11
#

Datos generales

EAN 4047101284188
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- componentes de red (bus de campo)
Código aduanero de la mercancía 85369095000
País de origen DE
Peso 476 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA
Tipo de dispositivo Caja de conexiones de bus de campo activo
Temperatura ambiente -50…+70 °C
Grado de protección IP20
Aprobaciones ATEX, Ex-Approval, IECEx, FM

Select Country

Turck worldwide

to top