Productos MBD40-8R/EX
Multibarrera, 8 canales
FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS-PA
Referencia: 6611703- separación galvánica entre la línea de bus Ex e y las salidas Ex i.
- rango de temperatura: ‐40…+75 °C(‐40…+75,00 °C)
- resistencia terminal integrada (conmutable)
- datos de salida: 10V/40mA (resistente al cortocircuito)
- conforme a FISCO según la IEC 60079‐27 y Entity

Datos generales
EAN | 4047101226270 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- componentes de red (bus de campo) |
Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
País de origen | DE |
Peso | 987 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA |
Tipo de dispositivo | Multibarrera |
Temperatura ambiente | -40…+75 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, IECEx, FM |