Productos JRBS-40-8R/EX
Caja de conexiones IP20, 8 canales
FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS-PA
Referencia: 6611458- módulo de distribución para montaje en carril DIN
- resistencia terminal conmutable
- cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
- carcasa en Aluminio
- Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079‐11

Datos generales
| EAN | 4047101203172 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- componentes de red (bus de campo) |
| Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 363 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Caja pasiva de conexiones de buses de campo |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | ATEX, Ex-Approval |
Data Sheets
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catálogo de productos
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Homologación
| PTB 05 ATEX 2002 | 495 KB |
| Declaración del fabricante TURCK EX-13002H X. | 445 KB |
| Declaración de conformidad de la CE | 322 KB |
| CCC-2021322313003651 | 1616 KB |
| FM-ID3025465 | 122 KB |