Productos JRBS-40SC-8C/EX
Caja de conexiones IP20, 8 canales
FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS-PA
Referencia: 6611453- módulo de distribución para montaje en carril DIN
- con protección de cortocircuito por cada vía
- resistencia terminal conmutable
- cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
- carcasa en Aluminio
- Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079‐11

Datos generales
EAN | 4047101203127 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- componentes de red (bus de campo) |
Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
País de origen | DE |
Peso | 290 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION, PROFIBUS-PA |
Conexión de la señal | Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Caja de conexiones de bus de campo activo |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, Ex-Approval |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catálogo de productos
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Homologación
PTB 05 ATEX 2002 | 495 KB |
Declaración del fabricante TURCK EX-13002H X. | 445 KB |
Declaración de conformidad de la CE | 322 KB |
CCC-2021322313003651 | 1616 KB |
FM-ID3025465 | 122 KB |