Productos  JBBS-49-T615/3G

Caja de conexiones IP67, 6 canales

Bus de campo FOUNDATION

Referencia: 6611446
    • módulo de distribución para montaje en pared con atornillamiento de cable M20 x 1.5 en PVC
    • resistencia terminal integrada (conmutable)
    • cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
    • terminal aislado de soporte para conductor protector opcional incorporado en el cable
    • carcasa en aluminio de fundición a presión y recubrimiento de polvo
    • Elemento de compensación de la presión para protección frente a condensación de agua
    • Conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5x1
    • Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079‐11
#

Datos generales

EAN 4047101207675
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- componentes de red (bus de campo)
Código aduanero de la mercancía 85369095000
País de origen DE
Peso 734 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION
Conexión de la señal Pasamuros
Tipo de dispositivo Caja pasiva de conexiones de buses de campo
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones Ex-Approval

Data Sheets

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Guía de inicio rápido

Homologación

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top