Productos  JBBS-49SC-M613/EX

Caja de conexiones IP67, 6 canales

Bus de campo FOUNDATION

Referencia: 6611439
    • módulo de distribución para el montaje en pared con conexiones de brida de acero inoxidable tipo 7/8"
    • con protección de cortocircuito por cada vía
    • resistencia terminal integrada (conmutable)
    • cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
    • terminal aislado de soporte para conductor protector opcional incorporado en el cable
    • carcasa en aluminio de fundición a presión y recubrimiento de polvo
    • Elemento de compensación de la presión para protección frente a condensación de agua
    • Conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5x1
    • Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079‐11
#

Datos generales

EAN 4047101006100
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- componentes de red (bus de campo)
Código aduanero de la mercancía 85369095000
País de origen DE
Peso 930 g

Datos técnicos

Protocolo de red Bus de campo FOUNDATION
Conexión de la señal 7/8”
Tipo de dispositivo Caja de conexiones de bus de campo activo
Temperatura ambiente -30…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones ATEX

Select Country

Turck worldwide

to top