Productos JBBS-49-E613/EX
Caja de conexiones IP67, 6 canales
Bus de campo FOUNDATION
Referencia: 6611427- módulo de distribución para montaje en pared con uniones por brida de acero inoxidable M12
- resistencia terminal integrada (conmutable)
- cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
- terminal aislado de soporte para conductor protector opcional incorporado en el cable
- carcasa en aluminio de fundición a presión y recubrimiento de polvo
- Elemento de compensación de la presión para protección frente a condensación de agua
- Conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5x1
- Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079‐11

Datos generales
EAN | 4047101006049 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- componentes de red (bus de campo) |
Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
País de origen | DE |
Peso | 795 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Bus de campo FOUNDATION |
Conexión de la señal | M12 |
Tipo de dispositivo | Caja pasiva de conexiones de buses de campo |
Temperatura ambiente | -30…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | ATEX |