Productos JBBS-48-T415B/EX
Caja de conexiones IP67, 4 canales
PROFIBUS-PA
Referencia: 6611421- módulo de distribución para montaje en pared con atornillamiento de cable M20 x 1.5 en PVC
- resistencia terminal integrada (conmutable)
- cable blindado: conexión capacitiva o directa al potencial de la carcasa seleccionable a través de un interruptor
- terminal aislado de soporte para conductor protector opcional incorporado en el cable
- carcasa en aluminio de fundición a presión y recubrimiento de polvo
- Elemento de compensación de la presión para protección frente a condensación de agua
- Conexión del potencial de la carcasa a través de pernos M5x1
- Conforme a Entity y FNICO según la IEC 60079‐11

Datos generales
EAN | 4047101006018 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- componentes de red (bus de campo) |
Código aduanero de la mercancía | 85369095000 |
País de origen | DE |
Peso | 633 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | PROFIBUS-PA |
Conexión de la señal | Pasamuros |
Tipo de dispositivo | Caja pasiva de conexiones de buses de campo |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | ATEX |