Productos SFOL-0.5M
enlace IP de fibra óptica de vidrio
funda de PUR
Referencia: 6603383- Fibra óptica POF para IP-Link
- Núcleo de fibras PMMA 980 µm
- Aislamiento de fibra PE 2,2 mm
- Funda PUR, 5,5 mm
- Activación (650 nm) < 190 dB/km
- Activación (660 nm) < 290 dB/km
- Apertura numérica 0,5
- Apto para el uso de cadenas de arrastre
- Pirorretardante
- Sin halógenos en conformidad con IEC60754
- Excelente resistencia a aceites, grasas, ácidos y álcalis
- Longitud del cable: 0,5 m

Datos generales
| EAN | 4047101177060 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002] |
| Código aduanero de la mercancía | 85447000900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 17 g |