Productos  C9-R21/DC24V

Comat Releco by TURCK

Relé de remanencia miniatura

Referencia: 6012082
    • 2 contactos de conmutación
    • Clasificación de los contactos: 5 A/250 V CA1; 5 A/30 V CC1; 0,2 A/110 V CC1
    • Voltaje de la bobina: 24 V CC
#

Datos técnicos

Tipo de aparato Relé de remanencia miniatura
Contactos 2 contactos inversores
Capacidad de carga de los contactos 5A/250V AC1, 5A/30V DC1, 0.2A/110V DC1

Archivo CAD

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Select Country

Turck worldwide

to top