Productos  MS91-12-R

Controladores de nivel

1 canales

Referencia: 5220110
    • salida: dos relés con conmutador
    • sensibilidad: 0,2…100 kΩ
    • bloques de terminales extraíbles
    • cambio de electrodos a través de un relé auxiliar integrado
    • retardo a la activación y desactivación entre 0,1…15 s, regulable por separado.
    • diferenciación segura entre fluido y espuma
    • aislamiento galvánico entre los circuitos de entrada y salida y la tensión de alimentación
#

Datos generales

EAN 4047101105476
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- transductor (universal)
Código aduanero de la mercancía 90261029000
País de origen DE
Peso 246 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada de resistencia
Tipo de dispositivo Controladores de nivel
Modelo Ex No
Aprobaciones GOST
Voltaje nominal Rango de voltaje universal
Número de canales 1
salida digital salida de relé
Conexión eléctrica 2 bloques de terminales de 8 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Grado de protección IP20

Data Sheets

Archivo CAD

Guía de inicio rápido

Select Country

Turck worldwide

to top