Productos  PSU67-11-2420/MV

fuente de alimentación conmutada compacta en IP67

tensión de salida 24 VCC - corriente de salida 2 A

Referencia: 200014189
    • amplio rango de temperatura
    • indicador de estado con LED
#

Datos generales

Código eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- suministro de corriente continua

Datos técnicos

Alimentación de tensión 230 VUC
Tensión nominal de salida 24  V
Tensión de salida 24 V CC
Corriente nominal 2  A
Modo en paralelo no
Buena salida de potencia no
Conexión eléctrica Adaptador de 7/8″, acero inoxidable
Medidas 85 x 172 x 35 mm
Grado de protección IP67

Accesorios de conexión

U2027
U2084-1

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top