Productos  RM-105TA0S-9N32B-B3M12

Absolute Shaft Encoder

Línea industrial

Referencia: 1546648
    • Absolute Shaft Encoder
    • Protección de grado IP65 en la parte lateral del eje y la carcasa
    • De -40 a +80 °C
    • Máximo 8000 rpm a 70 °C; funcionamiento continuo de 6000 rpm
    • Máximo 6000 rpm a temperatura máxima; funcionamiento continuo de 4000 rpm
    • 10…30 VCC
    • Ethernet/IP
    • Conector macho M12 × 3, 4 polos
    • Resolución de una sola vuelta, escalable a 16 bits (predeterminada de 16 bits)
    • Resolución multivuelta escalable a 16 bits (predeterminada de 16 bits)
#

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top