Productos  TNIC-UX-5GE

Interruptor Ethernet no gestionado

5 puertos de 1000 Mbit

Referencia: 100049178
    • Adecuado para redes de bus de campo Ethernet industriales (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE FB, etc.)
    • Compatible con PROFINET: Bloqueo de LLDP, priorización de paquetes según la etiqueta de prioridad IEEE 802.1Q VLAN en varias colas
    • 5 x RJ45, Ethernet de 1 Gbps
    • Carcasa de aluminio
    • Clase de protección IP30
    • 3 polos, conexión roscada enchufable
    • Fuente de alimentación, Ethernet, carcasa galvánicamente aislada
#

Datos generales

EAN 4047101656275
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 260 g

Datos técnicos

Velocidad de transmisión de Ethernet 10/100/1000 Mbps
Número de puertos Ethernet 5 puertos
Técnica de conexión de Ethernet 5 × RJ45
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP30

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top