Productos TNIC-UX-16FE
Interruptor Ethernet no gestionado
16 puertos de 100 Mbit
Referencia: 100049177- Adecuado para redes de bus de campo Ethernet industriales (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE FB, etc.)
- Compatible con PROFINET: Bloqueo de LLDP, priorización de paquetes según la etiqueta de prioridad IEEE 802.1Q VLAN en varias colas
- 16 x RJ45, Ethernet de 100 Mbps
- Carcasa de aluminio
- Clase de protección IP30
- 3 polos, conexión roscada enchufable
- Fuente de alimentación, Ethernet, carcasa galvánicamente aislada

Datos generales
| EAN | 4047101656268 |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 450 g |
Datos técnicos
| Velocidad de transmisión de Ethernet | 10/100 Mbps |
| Número de puertos Ethernet | 16 puertos |
| Técnica de conexión de Ethernet | 16 × RJ45 |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP30 |