Productos RA-SDC-30-10-10
Accesorios
Acoplamiento del eje Acoplamiento de disco de resorte
Para codificadores rotatorios de eje macizo
Referencia: 100048792Acoplamiento de disco de resorte con bujes de sujeción Ø 30 mm
Par de apriete máx.: 60 Ncm
Desplazamiento máx. del eje:
Radial: ±0,3 mm
Axial: ±0,4 mm
Angular: ±2,5°
Rigidez del resorte de torsión: 30 Nm/rueda
Rigidez radial del resorte: 40 N/mm
Momento de inercia: 35 gcm2
Material del receptáculo: aluminio
Membrana: poliamida de 6,6 reforzada con fibra de vidrio
Diámetro interior d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

Datos generales
| EAN | 4047101649956 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 84836080900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 30 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Acoplamiento de disco de resorte |
| Para utilizar con | Codificadores |
| Temperatura ambiente | -10…+80 °C |