Productos RA-BC-E-20-10-12
Accesorios
Acoplamiento del eje Acoplamiento de fuelles
Para codificadores rotatorios de eje macizo
Referencia: 100048788Acoplamiento de fuelles fabricado en acero inoxidable Ø 20 mm
Par de apriete máx.: 120 Ncm
Desplazamiento máx. del eje:
Radial: ±0,25 mm
Axial: ±0,4 mm
Angular: ±4°
Rigidez del resorte de torsión: 150 Nm/rueda
Rigidez radial del resorte: 25 N/mm
Momento de inercia: 18 gcm2
Material del receptáculo: Acero inoxidable, 1,4404
Material de fuelles: Acero inoxidable, 1,4571
Diámetro interior d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Datos generales
EAN | 4047101649918 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
Código aduanero de la mercancía | 84836080900 |
País de origen | DE |
Peso | 32 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Acoplamiento de fuelles |
Para utilizar con | Codificadores |
Temperatura ambiente | -40…+200 °C |