Productos  RA-BC-20-08-08

Accesorios

Acoplamiento del eje Acoplamiento de fuelles

Para codificadores rotatorios de eje macizo

Referencia: 100048780

    Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm

    Par de apriete máx.: 120 Ncm

    Desplazamiento máx. del eje:

    Radial: ±0,25 mm

    Axial: ±0,4 mm

    Angular: ±4°

    Rigidez del resorte de torsión: 150 Nm/rueda

    Rigidez radial del resorte: 25 N/mm

    Momento de inercia: 8 gcm2

    Material del receptáculo: aluminio anodizado

    Material de fuelles: acero inoxidable

    Diámetro interior d1 = 8 mm, d2 = 8 mm

#

Datos generales

EAN 4047101649826
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación)
Código aduanero de la mercancía 84836080900
País de origen DE
Peso 16 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Acoplamiento de fuelles
Para utilizar con Codificadores
Temperatura ambiente -40…+140 °C

Data Sheets

Select Country

Turck worldwide

to top