Productos MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Sensores de radar
Escáner para detección de objetos y posición
Referencia: 100041054- Zona ciega: 35 cm
- Alcance: 15 m
- Precisión de distancia: ±2 mm
- Precisión angular: ±5°
- Rango de detección 3D: Ajustable máx. a 120°
- Información sobre distancia, ángulo y velocidad del objeto
- Evaluación de radio y zona
- Visualización de datos a través del monitor de radar Turck
- Aprobado conforme a ETSI 305550-2
- Aprobado conforme a FCC/CFR 47 Parte 15.
- 2 × M12 × 1, 1 × 4 polos, 1 × 5 polos
- Voltaje de funcionamiento 9…33 V CC
- Salida de conmutación intercambiable entre PNP/NPN
- IO-Link, SSP 4
- SAE J1939
- Rectangular 80 × 80
- Material de la carcasa PBT, AlSi10Mg

Datos generales
| EAN | 4047101602692 |
| Código aduanero de la mercancía | 85261000900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 522 g |
Datos técnicos
| Función | Pulsador de radar |
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 90.6 x 80 x 34.6 mm, Q80 |
| Alcance | 350…15000 mm |
| Rango de frecuencias | 60-64 GHz |
| Ángulo de irradiación | 120° |
| Tensión de funcionamiento | 9…33VCC |
| Función del elemento conmutador | Programable por NA/NC |
| Salida eléctrica | PNP/NPN |
| Protocolo de comunicación | IO-Link, SAE J1939 |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF20 Aleación de aluminio fundido |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Grado de protección | IP67/IP68/IP69K |
Data Sheets
Fichero de configuración
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
| Aprobación UL | 141 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE | 132 KB |
| Aprobación de radio para EE. UU. | 265 KB |
| Aprobación de radio para Canadá | 150 KB |
Manual
Software de configuración
Accesorios funcionales
|
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |