Productos  PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL

Módulo de fuente de alimentación inteligente en IP67

Voltaje de salida de 24-28 V CC

Interfaz de IO-Link, corriente de salida de 25 A trifásica

Referencia: 100028240
    • amplio rango de temperatura
    • indicador de estado con LED
    • Eficiencia alta, más de 95 %
    • Entrada de CA trifásica, Han Q4/2
    • Salida de 24 V CC, 1 × Han Q4/0
    • Interfaz de IO-Link para comprobación y parametrización
    • Interfaz LED y perillas de control para máxima flexibilidad
#

Datos generales

EAN 4047101540123
Código eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- suministro de corriente continua
Código aduanero de la mercancía 85044083900
País de origen CZ
Peso 1539 g

Datos técnicos

Alimentación de tensión 3 × CA 380…480 V
Tensión nominal de salida 24  V
Tensión de salida 24-28 V CC
Corriente nominal 25  A
Interfaz de estado IO-Link (V 1.1)
Seguridad interna Sin eFuse
Modo en paralelo no
Buena salida de potencia no
Medidas 183 x 180.6 x 58.7 mm
Grado de protección IP67

Data Sheets

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Declaración del fabricante

Fichero de configuración

Guía de inicio rápido

Instrucciones de uso

Software de configuración

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top