Productos IM18-CCM51-12I
Módulo de medición de corriente
Referencia: 100027058- Conexión de hasta 12 sensores de CA
- Evaluación de los sensores de corriente hasta un máximo de 600 A
- Se puede operar en conjunto con el IM18-CCM50-MTI/24 VCC e IM18-CCM60-MTI/24 VCC
- Comunicación y alimentación a través del bus de la placa posterior
- Montaje de riel DIN conforme a la norma de rieles DIN EN 60715
- Para medir transformadores en la serie de productos CCT de TDK

Datos generales
EAN | 4047101538373 |
Código aduanero de la mercancía | 85043129900 |
País de origen | DE |
Peso | 219 g |
Datos técnicos
Tipo de dispositivo | Controlador del armario de distribución |
Voltaje nominal | 24 VCC |
Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 3 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM18 |