Productos PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-F
Módulo de fuente de alimentación inteligente en IP67
Voltaje de salida de 24-28 V CC
Interfaz de IO-Link, corriente de salida de 15 A monofásica
Referencia: 100025928- amplio rango de temperatura
- indicador de estado con LED
- Eficiencia alta, más del 95 %
- Entrada de CA monofásica, 7/8″, 3 polos
- Salidas con limitación de corriente, 2 × 7/8″, 4 polos
- Protección de 4 eFuses separados
- Interfaz de IO-Link para comprobación y parametrización
- Interfaz LED y botones de control para máxima flexibilidad

Datos generales
| EAN | 4047101536270 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- suministro de corriente continua |
| Código aduanero de la mercancía | 85044083900 |
| País de origen | CZ |
| Peso | 1596 g |
Datos técnicos
| Alimentación de tensión | 230 VUC |
| Tensión nominal de salida | 24 V |
| Tensión de salida | 24-28 V CC |
| Corriente nominal | 15 A |
| Interfaz de estado | IO-Link (V 1.1) |
| Seguridad interna | 4 eFuses separados |
| Modo en paralelo | no |
| Buena salida de potencia | no |
| Medidas | 183 x 180.6 x 58.7 mm |
| Grado de protección | IP67 |