Productos IM18-CCM50-MTI/24VDC
Protección del armario
Sensores internos y externos
Referencia: 100022405- Microprocesador: AM3358BZCZA100 (TI Sitara ARM Cortex-A8 de 32 bits)
- RAM: DDR3L 8 Gbit de 1 GB
- Memoria Flash: eMMC de 8 GB
- Sistema operativo Debian
- Interfaces:
- 1 x Ethernet de 1 GB
- 1 x Ethernet de 100 MB
- 1 x CAN/RS485
- 2 x entradas o salidas digitales
- 2 x entradas analógicas
- 1 x relé
- Detección de temperatura
- Registro de humedad
- Detección de proximidad
- Voltaje de alimentación de 24 V CC
- Montaje en carril DIN

Datos generales
EAN | 4047101530254 |
Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
País de origen | DE |
Peso | 151 g |
Datos técnicos
Tipo de dispositivo | Controlador del armario de distribución |
Voltaje nominal | 24 VCC |
salida digital | salida de relé |
Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 3 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM18 |