Productos TXF-MG-01
Accesorios de la serie HMI TXF700
Montaje de cuello de cisne para TXF705, 707 y 710
Referencia: 100020094- Recomendado para aplicaciones fuera de entornos industriales, como restaurantes, parques temáticos, etc.
- Altura: 570 mm
- Flexibilidad en varios niveles
- Grado de protección IP20
- Cable de 5 m incluido en la entrega

Datos generales
EAN | 4047101526295 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 74198090980 |
País de origen | IT |
Peso | 1036 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TXF700 |