Productos C5-M10FX/DC24V
Comat Releco by TURCK
Relé de alta potencia
Referencia: 100014354- Contacto en serie, accionamiento magnético, 1 polo
- Clasificación de los contactos: 16 A/400 V CA1, 10 A/220 V CC1
- Voltaje de la bobina: 24 V CC

Datos técnicos
Tipo de aparato | Relé de alta potencia |
Contactos | 1 series contact with mag blow |
Capacidad de carga de los contactos | 16A/400V AC1, 10A/220V DC1 |