Productos C7-X10DX/024VDC
Comat Releco by TURCK
Relé de alimentación en miniatura
Referencia: 100012981- Contacto en serie, 1 polo
- Clasificación de los contactos: 10 A/250 V CA1, 6 A/110 V CC1
- Voltaje de la bobina: 24 V CC

Datos técnicos
Tipo de aparato | Relé de alimentación en miniatura |
Contactos | 1 serial contact normally open |
Capacidad de carga de los contactos | 10A/250V AC1, 6A/110V DC1 |