Productos LRS510-10-57-LI2UPN8-H1141
Sensores de radar
Nivel de llenado
Referencia: 100012723- Alcance: 10 m
- Zona ciega: 35 cm
- Resolución: 1 mm
- Ángulo de abertura del haz del radar: ±3°
- Distancia, nivel, volumen o % de salida
- Aprobado conforme a ETSI 305550-2
- Aprobado conforme a FCC/CFR. 47 Parte 15.
- Conector macho, M12 × 1, 4 polos
- Voltaje de servicio 18…33 VCC
- Salida de conmutación intercambiable entre PNP/NPN
- Salida analógica intercambiable entre 4…20 mA/0…10 V
- Detección automática de corriente/voltaje
- IO-Link
- Pantalla de 4 dígitos, 2 colores y 14 segmentos
- Carcasa giratoria en 180° después del montaje de la conexión del proceso
- Conexión de proceso NPT 1"
- Resistencia de presión de -1…16 bar rel.

Datos generales
EAN | 4047101514469 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200505 -/- Medición de nivel del radar |
Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
País de origen | DE |
Peso | 446 g |
Datos técnicos
Modo de detección | sin contacto |
Medio | fluidos, Productos a granel |
Principio de medición | Sensores de radar |
Conexión de procesos | 1” NPT |
Alcance máx. | 10000 mm |
Ángulo de abertura | 6 ° |
Tensión de funcionamiento | 17…33VCC |
Salida eléctrica | Programable por NA/NC, PNP/NPN, salida analógica |
Salida de voltaje | 0…10 V |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/poliacrilamida al 50 % GF UL 94 V-0 PEEK |
Resistencia a la presión | 16 bar |
Temperatura ambiente | -25…+65 °C |
Grado de protección | IP67/IP69K |
Data Sheets
Fichero de configuración
Sensores de radar IODD serie LRS | 265 KB |
Sensores de radar IODD de la serie de productos LRS, versión 2 | 1287 KB |
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Instrucciones de uso, sensores de radar de la serie LR | 1975 KB |
Instrucciones de uso de los sensores de radar de la serie de productos LRS 2.1 | 2651 KB |
Parámetros de IO-Link | 393 KB |
Software
Software de configuración
Accesorios funcionales
![]() |
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |