Productos  C9-A41NX/230VAC 50HZ

Comat Releco by TURCK

Relé de control en miniatura

Referencia: 100011124
    • Contacto de conmutación, 4 polos
    • Clasificación de los contactos: 5 A/250 V CA1, 5 A/30 V CC1
    • Voltaje de la bobina: 230 V CA
#

Datos técnicos

Tipo de aparato Relé de control en miniatura
Contactos 4 contactos inversores
Capacidad de carga de los contactos 5A/250V AC1, 5A/30V DC1

Archivo CAD

Catalog (CAT)

Hoja única de datos

Select Country

Turck worldwide

to top