Productos BL20-E-4AI-TC/ET
Módulo economy BL20
4 entradas analógicas para los termopares
con mayor rango de temperatura
Referencia: 100007647- Independientemente del tipo de bus de campo utilizado
- Electrónica y conexiones en una carcasa
- Tecnología de conexión: Bornes de conexión "push-in"
- Grado de protección IP20
- LEDs para indicación de estado y diagnóstico
- electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
- 4 entradas analógicas para la conexión de termopares
- Tipo B, C, E, G, J, K, N, R, S y T
- compensación de puntos fríos a través de la sonda Pt1000 interna
- Rango de temperatura ampliado: -25 °C…+60 °C
- Platinas con revestimiento conformado

Datos generales
| EAN | 4047101510324 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- módulo I/O analógico |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | DE |
| Peso | 74 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | Entrada analógica, Temperatura |
| Conexión de la señal | Borne elástico |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
| Temperatura ambiente | -25…+60 °C |
| Grado de protección | IP20 |
Data Sheets
Catalog
Declaración del fabricante
Homologación
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Clase 1 Div. 2 EE. UU. | 178 KB |
| FM Clase 1 Div. 2 Canadá | 179 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE | 136 KB |