Productos C5-M20DX/024VDC
Comat Releco by TURCK
Relé de alta potencia
Referencia: 100005254- Contacto normalmente abierto (NA), accionamiento magnético, 2 polos
- Clasificación de los contactos: 16 A/250 V CA1, 7 A/110 V CC1
- Voltaje de la bobina: 24 V CC

Datos técnicos
| Tipo de aparato | Relé de alta potencia |
| Contactos | 2 serial contacts with mag blow |
| Capacidad de carga de los contactos | 16A/250V AC1, 7A/110V DC1 |