Productos TX-EXTEND
Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
Extensión conectable
Referencia: 100004786- Extensión de bus para ajuste mecánico, para su uso con el módulo conectable TX-IO-XX03
- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX805 y TX705

Datos generales
| EAN | 4047101504811 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | IT |
| Peso | 164 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX500, TX700, TX800 |
| Grado de protección | IP20 |