Productos TX-PROTFOIL-04-UV
Serie HMI/PLC TX
Lámina protectora para pantalla táctil resistiva con protección UV
Tamaño de pantalla de hasta 4” (10 piezas)
Referencia: 100003933- Protección contra influencias mecánicas y radiación UV
- 10 unidades por paquete
- Compatible con dispositivos TX104 y TX504

Datos generales
EAN | 4047101490114 |
Código aduanero de la mercancía | 39199080990 |
País de origen | IT |
Peso | 103 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TX100, TX500 |
Formato | 16:9 |