Productos  TX700-MOUNT-10

Serie HMI/PLC TX

Accesorios para montaje TX700 para dispositivos de 10”

Soporte para montaje y conectores de alimentación

Referencia: 100003189
    • Accesorios de montaje para utilizar con HMI de la serie de productos TX700
    • 9 soportes para montaje, suficientes para dispositivos de hasta 10"
    • 1 conector de alimentación
    • 1 conector para interfaz de serie
#

Datos generales

EAN 4047101476606
Código eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- accesorios, mecánicos
Código aduanero de la mercancía 73181900900
País de origen IT
Peso 136 g

Datos técnicos

Gama de productos TX700, TX800

Select Country

Turck worldwide

to top