Productos  TX100-MOUNT-07

Serie HMI/PLC TX

Accesorios para montaje TX100 para dispositivos de 4” a 7”

Soporte para montaje y conectores de alimentación

Referencia: 100003186
    • Accesorios de montaje para utilizar con HMI de la serie de productos TX100
    • 4 soportes para montaje, suficientes para dispositivos de hasta 7"
    • 1 conector de alimentación
#

Datos generales

EAN 4047101476576
Código eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- accesorios, mecánicos
Código aduanero de la mercancía 73181900900
País de origen IT
Peso 55 g

Datos técnicos

Gama de productos TX100

Select Country

Turck worldwide

to top