Productos TX-PSC
Serie HMI/PLC TX
Enchufe de alimentación para dispositivos HMI TX
Referencia: 100002938- Para usar con HMI de la serie de productos TX
- Apto para TX100, TX200, TX500 y TX700
- 1 conector de alimentación

Datos generales
| EAN | 4047101471373 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27260701 -/- conector |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 6 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX100, TX200, TX500, TX700, TX800 |