Productos TX-RS232
Serie HMI/PLC TX
Módulo conectable
Interfaz RS232
Referencia: 100002599- Módulo de extensión conectable para usar con los HMI de las series de productos TX700 y TX800
- Interfaz RS232
- Conector hembra SUB-D de 9 polos
- Con ranura para extensión conectable

Datos generales
| EAN | 4047101465747 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | IT |
| Peso | 172 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX500, TX700, TX800 |
| Grado de protección | IP20 |