Productos  TBIL-S3-8DXP

Concentrador de E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master

8 canales digitales universales, 8 puertos M8

Referencia: 100002595
    • Carcasa reforzada por fibra de vidrio
    • Con control de resistencia a choques y vibraciones
    • Electrónica de módulos completamente sellada
    • Clases de protección IP65, IP67, IP69K
#

Datos generales

EAN 4047101465693
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 162 g

Datos técnicos

Protocolo de red IO-Link
Tipo de señal Entrada/salida digital, Salida digital, Entrada digital
Conexión de la señal M12
Tipo de dispositivo Concentrador E/S, Módulos E/S, Estación compacta
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP65/IP67/IP69K
Aprobaciones cULus

Accesorios funcionales

6814024

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top