Productos BL20-E-10UL
Módulo economy BL20
Módulo de distribuidor potencial, 10 × 24 V CC
Referencia: 100001335- Independientemente del tipo de bus de campo utilizado
- Electrónica y conexiones en una carcasa
- Tecnología de conexión: Bornes de conexión "push-in"
- Grado de protección IP20
- 10 terminales de conexión para el cableado del potencial de 24 VCC del suministro de campo UL.

Datos generales
| EAN | 4047101451351 | 
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 63 g | 
Datos técnicos
| Conexión de la señal | Borne elástico | 
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S | 
| Temperatura ambiente | 0…+55 °C | 
| Grado de protección | IP20 |