Productos  IMXK12-AO01-1I-1I-H0/24VDC

transmisor de señal analógica

1 canales

Referencia: 100000703
    • Circuito de entrada supervisado en caso de rotura del cable y cortocircuito
    • Aislamiento completo galvánico
    • HART transparente
    • Bornes roscados extraíbles
    • ATEX, IECEx, cULus
    • Uso en Zona 2
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101441727
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- transductor (universal)
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 121 g

Datos técnicos

Tipo de señal Salida analógica (HART transparente)
Tipo de dispositivo Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica)
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal 24 VCC
Número de canales 1
Grado de protección IP20
Serie de productos IMXK12

Data Sheets

Catálogo de productos

Declaración de conformidad EU

Guía de inicio rápido

Homologación

Manual de seguridad

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top