Productos  PSU67-11-2440/M/G

fuente de alimentación conmutada compacta en IP67

tensión de salida 24 VCC - corriente de salida 3.8 A

Referencia: 100000556
    • amplio rango de temperatura
    • indicador de estado con LED
    • Fuentes de alimentación CA y CC de amplio espectro
    • Compensación del fallo de la red hasta 50 ms
    • Mayor rendimiento
    • Protegido contra marcha en vacío y contra cortocircuito
    • Autorrefrigeración de aire
    • Corriente limitada para conformidad con UL1310, NEC clase 2
#

Datos generales

EAN 4047101439809
Código aduanero de la mercancía 85044083900
País de origen DE
Peso 855 g

Datos técnicos

Alimentación de tensión 230 VUC
Tensión nominal de salida 24  V
Tensión de salida 24 V CC
Corriente nominal 3.8  A
Modo en paralelo no
Buena salida de potencia no
Conexión eléctrica Conectores
Medidas 85 x 172 x 35 mm
Grado de protección IP67

Data Sheets

Archivo CAD

Select Country

Turck worldwide

to top