Productos GEN-N
Sistema de E/S excom
Puerta de enlace de multiprotocolo para Ethernet
Referencia: 100000129- Acceso para la comunicación del bus de campo de Ethernet
- Conexión de la estación excom al bus de campo de Ethernet
- Compatible con los protocolos de Ethernet Modbus TCP, EtherNet/IP y PROFINET
- Conmutador integrado, 10/100 MBit/s
- Dos conectores RJ45 para la conexión del bus de campo

Datos generales
EAN | 4047101434774 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
País de origen | DE |
Peso | 137 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Gateway |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
Aprobación
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
Firmware
Guía de inicio rápido
Homologación
TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
Declaración de conformidad de la CE | 112 KB |
FM23US0051X | 939 KB |