Productos MS24-112-R
monitor de rotación
1 canales
Referencia: 0518003- control de exceso de revoluciones máximas y mínimas
- rango de control: 25 mHz…50 Hz (1,5…3.000min‐1)
- control de roturas en la línea /cortocircuito
- bloques de terminales extraíbles
- una salida de relé como conmutador
- retardo opcional de tiempo de arranque
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa

Datos generales
| EAN | 4047101060065 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- controlador de revoluciones, contador de revoluciones |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 237 g |
Datos técnicos
| Número de canales | 1 |
| salida digital | salida de relé |
| Conexión eléctrica | 2 bloques de terminales de 8 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
| Grado de protección | IP20 |