Productos MS27-R
monitor de velocidad cero
1 canales
Referencia: 0508412- control exceso de revoluciones bajas
- rango de control: 25 mHz…166 Hz (1,5…10.000min‐1)
- bloques de terminales extraíbles
- retardo opcional de tiempo de arranque
- retardo de desactivación ajustable
- dos relés impermeabilizados con contacto de oro duro (1 x valor límite, 1 x alarma)
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa

Datos generales
| EAN | 4047101059823 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- controlador de revoluciones, contador de revoluciones |
| Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 248 g |
Datos técnicos
| Número de canales | 1 |
| salida digital | salida de relé |
| Conexión eléctrica | 2 bloques de terminales de 8 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
| Grado de protección | IP20 |