Productos MS23-R
discriminador del sentido de rotación
1 canales
Referencia: 0508112- discriminador del sentido de rotación
- retardo de desactivación ajustable
- bloques de terminales extraíbles
- Aislamiento galvánico completo
- Entrada protegida contra polarización inversa

Datos generales
EAN | 4047101059717 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- controlador de revoluciones, contador de revoluciones |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 258 g |
Datos técnicos
Número de canales | 1 |
salida digital | salida de relé |
Conexión eléctrica | 2 bloques de terminales de 8 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado |
Grado de protección | IP20 |