Productos  TXF-MG-01

Accesorios de la serie HMI TXF700

Montaje de cuello de cisne para TXF705, 707 y 710

Referencia: 100020094
    • Recomendado para aplicaciones fuera de entornos industriales, como restaurantes, parques temáticos, etc.
    • Altura: 570 mm
    • Flexibilidad en varios niveles
    • Grado de protección IP20
    • Cable de 5 m incluido en la entrega
#

Datos generales

EAN 4047101526295
Código eCl@ss (V5.1.4): 27230211 -/- accesorios, mecánicos
Código aduanero de la mercancía 74198090980
País de origen IT
Peso 1036 g

Datos técnicos

Gama de productos TXF700

Data Sheets

Archivo CAD STP

Guía de inicio rápido

Select Country

Turck worldwide

to top