Productos TXF-MT-01
Accesorios de la serie HMI TXF700
Soporte de tubería para TXF705, 707 y 710
Referencia: 100020090- Separación de las tuberías: 37 mm
- Conexión de la tubería: 48 mm
- Se incluyen todos los sellos y tornillos
- Grado de protección IP67
Datos generales
EAN | 4047101526240 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
País de origen | IT |
Peso | 342 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TXF700 |