Productos GDP-N/FW2.3
Sistema de E/S excom
Interfaz PROFIBUS-DP
Referencia: 6884277- Gateway para comunicación DPV1 PROFIBUS
- Conexión de la estación excom al PROFIBUS
- Tasa de datos hasta 1,5 MBit/s
- Interfaz para PROFIBUS conforme a la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)

Datos generales
EAN | 4047101350050 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
País de origen | DE |
Peso | 134 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
Tipo de dispositivo | Gateway |
Velocidad de transmisión del bus de campo | 9,6 Kbit/s…1,5 Mbit/s |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP20 |
Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
Archivo CAD
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
Firmware
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual
Accesorios de conexión
![]() |
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485, Fast Connect, con hembrilla PG, salida 35° |
6890943 |
![]() |
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485, Fast Connect, sin hembrilla PG, salida 35° |
6890942 |