Productos TX700-MOUNT-21
Serie HMI/PLC TX
Accesorios para montaje TX700 para dispositivos de 21”
Soporte para montaje y conectores de alimentación
Referencia: 100003191- Accesorios de montaje para utilizar con HMI de la serie de productos TX700
- 14 soportes para montaje, suficientes para dispositivos de hasta 21"
- 1 conector de alimentación
- 1 conector para interfaz de serie

Datos generales
| EAN | 4047101476637 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
| Código aduanero de la mercancía | 73181900900 |
| País de origen | IT |
| Peso | 176 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TX700, TX800 |