Productos TX700-MOUNT-15
Serie HMI/PLC TX
Accesorios para montaje TX700 para dispositivos de 15”
Soporte para montaje y conectores de alimentación
Referencia: 100003190- Accesorios de montaje para utilizar con HMI de la serie de productos TX700
- 12 soportes para montaje, suficientes para dispositivos de hasta 15"
- 1 conector de alimentación
- 1 conector para interfaz de serie

Datos generales
EAN | 4047101476620 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
Código aduanero de la mercancía | 73181900900 |
País de origen | IT |
Peso | 152 g |
Datos técnicos
Gama de productos | TX700, TX800 |