Uprox3 con Tecnología IO-Link

Minneapolis, MN - Marzo 13, 2017

Turck ahora ofrece su sensor Uprox3 en una versión compatible con IO-Link. La línea de sensores Uprox3 de Turck ofrece las distancias de detección más largas de todos los sensores de factor 1 en el mercado y ahora, junto con las capacidades IO-Link, permite una mayor flexibilidad e inteligencia para integrarse en las aplicaciones de detección.

Con el uso de los sensores Uprox® se reducen los costos en aplicaciones nuevas y existentes. La configuración fácil permite adaptar los sensores de forma flexible a las necesidades. No solo se pueden ajustar las funciones de salida y las distancias de detección, sino que también se incluyen funciones especiales que se pueden utilizar siempre que sea necesario. Además, cada distancia de conmutación ajustable se puede ejecutar secuencialmente en combinación con un maestro IO-Link. También, los sensores incluyen todos los beneficios estándar de Uprox3 como el factor 1 con las distancias de detección más largas y una excelente fuerza de campo magnético. La reducción de las variantes agiliza el pedido del producto, y también minimiza el almacenamiento y los costos administrativos para los clientes.

En el modo IO-Link, el sensor se opera en un maestro IO-Link. Esto permite el acceso a todas las funciones de parámetros y evaluación. La retención inteligente de datos con IO-Link 1.1 permite intercambiar un sensor sin tener que restablecer los parámetros. Los datos de proceso Uprox3-IOL proporcionan opciones de análisis adicionales como puntos de conmutación específicos de la aplicación, límites de temperatura, etc., o un número de identificación. Estos pueden ser utilizados para identificar 256 nodos diferentes. La detección de objetivos y su identificación simultánea se puede implementar con un solo sensor.

Turck ofrece inicialmente cuatro variantes de Uprox3 IO-Link: un tipo de barril M12, M18 y M30, todo ello en una carcasa de latón cromado, así como variantes con revestimiento de PTFE para aplicaciones de soldadura. Además, un estilo CK40 rectangular también se incluye en la serie.

Select Country

Turck worldwide

to top